• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Präzisions-Kugelkopf-Sechskantschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276E15
276E20
276E25
276E30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length L (mm) (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Features Maximum Inclination Angle
(°)
Surface Resistance Rate: Handle
(Ω)
Manufacturing standard Apply

19.43 €

3 Arbeitstage 501.514513.0Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. / Handle: Precision Handle with Rotating Cap.25106~109IEC 61340-5-1Used to assemble electronic parts sensitive to static electricity.

18.00 €

3 Arbeitstage 50214513.0Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. / Handle: Precision Handle with Rotating Cap.25106~109IEC 61340-5-1Used to assemble electronic parts sensitive to static electricity.

16.57 €

3 Arbeitstage 602.517014Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. / Handle: Precision Handle with Rotating Cap.25106~109IEC 61340-5-1Used to assemble electronic parts sensitive to static electricity.

16.31 €

3 Arbeitstage 60317014Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. / Handle: Precision Handle with Rotating Cap.25106~109IEC 61340-5-1Used to assemble electronic parts sensitive to static electricity.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Tip Shape Hexagon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support