Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurzer Schlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302SS40
302SS55
302SS65
302SS80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Shaft Diameter / Shaft Width
(mm)
Full length L1
(mm)
Maximum Grip Diameter
(mm)
Features

11.46 €

4 Arbeitstage 40.848134Made of high grade chrome vanadium molybdenum steel. Entire body is tempered and chrome plated. The edge is Wiha chrome top machined. Designed with easy-to-grip soft finish handle. Ideal for use in narrow spaces.

11.65 €

4 Arbeitstage 5.515.58134Made of high grade chrome vanadium molybdenum steel. Entire body is tempered and chrome plated. The edge is Wiha chrome top machined. Designed with easy-to-grip soft finish handle. Ideal for use in narrow spaces.

12.42 €

4 Arbeitstage 6.51.26.58134Made of high grade chrome vanadium molybdenum steel. Entire body is tempered and chrome plated. The edge is Wiha chrome top machined. Designed with easy-to-grip soft finish handle. Ideal for use in narrow spaces.

13.38 €

4 Arbeitstage 81.288134Made of high grade chrome vanadium molybdenum steel. Entire body is tempered and chrome plated. The edge is Wiha chrome top machined. Designed with easy-to-grip soft finish handle. Ideal for use in narrow spaces.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kautschuk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support