• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SoftFinish® Torx®-Schraubendrehersatz (7er-Satz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

362K7

Teilenummer
362K7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Features

87.65 €

3 Arbeitstage 1 Pc each of T8/T9/T10/T15/T20/T25/T30The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated finish. The tip is chrome top processed type.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 100 / 80 / 115 / 60 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber

Sie befinden sich auf der Seite für SoftFinish® Torx®-Schraubendrehersatz (7er-Satz), die Teilenummer ist 362K7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 362K7.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support