Teilenummer
|
---|
362TR10 |
362TR15 |
362TR20 |
362TR25 |
362TR27 |
362TR30 |
362TR40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaftlänge L (mm) | Tip standards 2 | Shaft Diameter / Shaft Width (mm) | Full length L1 (mm) | Maximum Grip Diameter (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 10 | 3 Arbeitstage | 80 | T10H | 4 | 191 | 30 | 54 | ||
8.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | 80 | T15H | 4 | 191 | 30 | 54 | ||
8.69 € | 10 | 3 Arbeitstage | 100 | T20H | 4 | 211 | 30 | 57 | ||
8.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 100 | T25H | 4.5 | 211 | 30 | 61 | ||
8.96 € | 10 | 3 Arbeitstage | 115 | T27H | 5.5 | 233 | 36 | 96 | ||
9.43 € | 10 | 3 Arbeitstage | 115 | T30H | 6 | 233 | 36 | 101 | ||
9.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 130 | T40H | 7.0 | 254 | 41 | 134 |
Loading...
Tip standards | Torx | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kautschuk | Features | The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, chrome plated finish. The tip is WIHA chrome top processed type. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaftlänge L (mm)
Tip standards 2
Shaft Diameter / Shaft Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften