• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Seitenschneider mit Feder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-125SG

Teilenummer
N-125SG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

21.84 €

3 Arbeitstage Cutting of electric wires such as in communication equipment, TV, personal computers, precision instruments, etc.Made lightweight and tough for outstanding sharpness and durability.Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work.Special steel.Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Width(mm) 55 Height(mm) 125 Depth(mm) 11
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Seitenschneider mit Feder, die Teilenummer ist N-125SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-125SG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support