• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kraft-Seitenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-150KG

Teilenummer
N-150KG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

16.07 €

3 Arbeitstage Cutting iron wire / copper wire.Can be used for electrical work, civil engineering, construction, machine assembly and repair, and cutting work for general household.Made to professional specifications and treated with a unique heat treatment.Compared with conventional nippers, the cutting edge is large with a tough finish, so it has excellent sharpness and durability.Special steel.Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 150
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Width(mm) 50
Height(mm) 160 Depth(mm) 13 Hardness(HRC) 60~64
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider, die Teilenummer ist N-150KG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-150KG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support