• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatischer Präzisionsseitenschneider (halbbündige Klingen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z4004SF115

Teilenummer
Z4004SF115
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Features

77.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 60A semi-flush blade with a sharp tip. For use with soft to hard wires. The cutting blade has been induction quenched to the HRC64 standard. Suitable for cutting various kinds of wires in hard-to-reach places. A multi-component handle with a static electricity prevention function that is gentle to the hand (surface resistivity ratio:106-109 Ohms).

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Cutting Performance(φ mm) Hard Wire: 0.3
Tip Shape Semi Flush Blade Overall Length(Inch) 4 1/2 Tip width(mm) 10
Material C60 High-carbon Alloy Steel Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatischer Präzisionsseitenschneider (halbbündige Klingen), die Teilenummer ist Z4004SF115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z4004SF115.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support