Hochfeste Kombizange (hochfeste Elektronikzange / professionell)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z0205H200
Z0205H225
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

49.04 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2003.82.3Hard Wire: 2.78310Cuts wire with 60% of the force required of standard combination pliers. The blade is induction hardened to HRC64 and can be used for cutting piano wire. Serrated claws.

55.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2254.42.5Hard Wire: 39360Cuts wire with 60% of the force required of standard combination pliers. The blade is induction hardened to HRC64 and can be used for cutting piano wire. Serrated claws.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Material C60 Special Tool Steel
Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support