• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runde Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z0901R160

Teilenummer
Z0901R160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Features

35.38 €

5 Arbeitstage 115Knob part with serrations, subjected to high frequency baking. Pinches and bends wire or sheet metal parts.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 160
Overall Length(Inch) 6 1/2 Material Made of Special Tool Steel Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Spitzzange, die Teilenummer ist Z0901R160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z0901R160.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support