Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Elektrikerzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z1201S140
Z1201S160
Z1201S180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

33.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1402.5Hard Wire: 1.85 1/2150Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

33.93 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1602.8Hard Wire: 26 1/2190Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

37.23 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1803Hard Wire: 2.57240Head shape is a semi-circular Sweden style head. Joint is a structure designed to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC60 or so for a long life. For soft wire through to hard wire.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
Material Made of Special Tool Steel Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support