Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hochfester Seitenschneider (Kraft-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z1601H160
Z1601H180
Z1601H200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Cutting Performance
(φ mm)
Overall Length
(Inch)
Weight
(g)
Features

42.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1603.52Hard Wire: 2.56 1/2190Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

46.11 €

6 Arbeitstage 1803.82.3Hard Wire: 2.77225Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

50.37 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2004.22.5Hard Wire: 38250Head shape is semi-circular. Joints are welded lap joints to withstand large loads. The blade edge is induction hardened to HRC64 or so for a long life. Can cut anything from soft wire through to piano wire.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Material C60 Special Tool Steel
Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support