Gennou Hammer für kleine Arbeiten / Kleiner Hammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292130943

Teilenummer
4977292130943
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Notes 1 Notes 2 Notes 3

15.33 €

3 Arbeitstage Workmanship on small items.The handle is a gourd type that's easy to grip.Browned color is used to bring out the texture of the head.Check that the surroundings are safe before beginning work.For safety, always be sure to wear protective glasses.Do not use if there are any cracks or any rattling can be heard from the head or handle.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Head (diameter)(mm) 15 Head (length)(mm) 43 Overall Length(mm) 210
Weight(g) 120 Type Details Small Hammer

Sie befinden sich auf der Seite für Gennou Hammer für kleine Arbeiten / Kleiner Hammer, die Teilenummer ist 4977292130943.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292130943.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support