• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klotz-Meißel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292153270
4977292153287
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Weight
(g)
Application Function Function 2 Specifications Notes Notes 2 Notes 3

11.96 €

3 Arbeitstage 7590230420Breaking blocks and bricks, cutting bolts, and for spot removal.Can be used as flat chisel and for cutting iron plate.Can also be used as a P tile peeler and scraper.Varnished FinishRefrain from using for unintended applications.Please wear safety glasses, mask and gloves when working. Please check safety in stable surroundings before starting work.Confirm that the blade is free of irregularities such as cracking or chipping.

14.75 €

3 Arbeitstage 90105260593Breaking blocks and bricks, cutting bolts, and for spot removal.Can be used as flat chisel and for cutting iron plate.Can also be used as a P tile peeler and scraper.Varnished FinishRefrain from using for unintended applications.Please wear safety glasses, mask and gloves when working. Please check safety in stable surroundings before starting work.Confirm that the blade is free of irregularities such as cracking or chipping.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support