• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskant-Bit mit Magic Ring (1/4 Zoll), lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7043R3
7043R4
7043R5
7043R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip two-sided width size (mm) Weight
(g)

13.44 €

5 Arbeitstage 311.4

13.44 €

5 Arbeitstage 411.4

13.44 €

5 Arbeitstage 511.4

13.44 €

5 Arbeitstage 611.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support