• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskant-Bit mit Magic Ring (1/4 Zoll)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7013R3
7013R4
7013R5
7013R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip two-sided width size (mm) Weight
(g)
Features

9.74 €

5 Arbeitstage 34.9Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 Arbeitstage 45.3Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 Arbeitstage 55.7Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

9.74 €

5 Arbeitstage 66.5Exhibits its true power especially when used with an electric drill or screwdriver drill.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support