Teilenummer |
---|
Z2201B180 |
Z2201B250 |
Z2201B300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Maximum Opening (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Maximum Opening against Nut Opposite Side Dimensions (mm) | Application | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.80 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 180 | 165 | 30 | Used for grasping pipes and hex nuts. | The metal clasp width can be set and locked quickly by operating the push button. The claw is high-frequency induction hardened up to HRC58-60. | |
51.84 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 44 | 250 | 310 | 50 | Used for grasping pipes and hex nuts. | The metal clasp width can be set and locked quickly by operating the push button. The claw is high-frequency induction hardened up to HRC58-60. | |
74.44 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 300 | 560 | 63 | Used for grasping pipes and hex nuts. | The metal clasp width can be set and locked quickly by operating the push button. The claw is high-frequency induction hardened up to HRC58-60. |
Loading...
Material | Chrome Vanadium Tool Steel |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.