Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Isolierter Sechskant-Schraubendreher (SoftFinish®)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
323N25
323N30
323N40
323N50
323N60
323N80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size
(mm)
Grip diameter
(φ mm)
Features

16.51 €

6 Arbeitstage 751792.523Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

17.48 €

6 Arbeitstage 75179323Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

19.55 €

6 Arbeitstage 75186430Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

21.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 75186530Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

23.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100218636Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

28.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 100218836Blade: Chrome Vanadium Steel, Whole Body Quenched. Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Manufacturing standard: It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. For inner hexagon socket heads.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards IEC60900 Tip standards 2 Hexagon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support