Hersteller-Teilenummer: SB327S2
Marke: WIHA
Preis: 18.40 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SB327S2
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Applicable Standards | IEC60900 | Set Content | Set of 327SL / PH1 and 327SL / PH2 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Black Oxide Finish. Insulation material is directly molded onto the blade. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. It is manufactured in compliance with IEC60900: 2004. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha SoftFinish® Isoliert für PlusMinus, die Teilenummer ist SB327S2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB327S2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften