Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Hochfeste, isolierte Kombinationszange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z0206VH200

Teilenummer
Z0206VH200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Features

58.37 €

Verfügbar 6 Arbeitstage C60 Special Tool SteelCuts wire with 60% of the force required of standard combination pliers. The blade is induction hardened to HRC64 and can be used for cutting piano wire. Serrated claws. The professional pliers inspected according to IEC DIN EN60900 can insulate up to 1,000 VAC (1,500 VDC).

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 200 Mass(g) 310 Cutting Capacity Medium Wire(φ mm) 3.8
Cutting Capacity Hard Wire(φ mm) 2.7 Cutting Capacity Piano Wire(φ mm) 2.3

Sie befinden sich auf der Seite für Hochfeste, isolierte Kombinationszange, die Teilenummer ist Z0206VH200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z0206VH200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support