Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Kombizange (isolierte Zange)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z0106VS160
Z0106VS200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cutting Capacity Medium Wire
(φ mm)
Cutting Capacity Hard Wire
(φ mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features 1 Features 2 Material

45.80 €

4 Arbeitstage 3.02.0160210General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.In accordance with IEC DIN EN60900, inspected Professional Pliers are insulated up to 1,000 VAC (1,500 VDC).Special tool steel

54.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.62.5200325General pliers that can be used for gripping items as well as cutting soft and hard wires and cables. Jaw section is serrated. Blades are high frequency wave hardened to HRC 60.In accordance with IEC DIN EN60900, inspected Professional Pliers are insulated up to 1,000 VAC (1,500 VDC).Special tool steel

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support