• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bow Saw Replacement Blade (for PVC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292104647

Teilenummer
4977292104647
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3

3.95 €

5 Arbeitstage 60Hack saw replacement blades for polyvinyl chloride and plastic materials.Suitable for cutting materials with a thickness of 3 to 20 mm.A flex fiber blade that does not easily break, but even if it breaks, does not readily scatter.Includes a storable blister pack.Cannot be used with hardened steel and other heat-treated metals.Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings.When replacing the blade, wear protective gloves and look for potential warning signs before continuing for extra safety.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Saws Other Option Blade thickness(mm) 0.64
Product category Replacement Blade Packaging Quantity 3 pcs. Compatible Size(mm) 250
Number of flutes(Teeth) 18 Width(mm) 12 Application Cutting work for PVC, plastic, etc.
Material SK-3 Product Width(mm) 11 Product Height(mm) 265
Product Depth(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Bow Saw Replacement Blade (for PVC), die Teilenummer ist 4977292104647.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292104647.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support