• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini Work Drywall Saw

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSM-4

Teilenummer
SSM-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Function 1 Notes 1 Notes 2

7.87 €

5 Arbeitstage 40Routing saw ideal for thin hollowing of woodworks and curve cutting.Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings.Do not use it if there is a crack in the handle or saw body.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rotating Saw Product Specifications Standard Type Blade Length(mm) ~199
Overall Length(mm) 200~299 Blade length(mm) 100 Full length details(mm) 225
Product category Main Body Application For cutting veneer, thin sheets, etc. Material Blade: SK-5
Product Width(mm) 23 Product Height(mm) 225 Product Depth(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Work Drywall Saw, die Teilenummer ist SSM-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSM-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support