• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Foldable Saw, for Siding 120 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S120-S
SB120-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Product Specifications Other Product category Function 1 Function 2 Function 3 Notes 1 Notes 2 Notes 3

11.73 €

5 Arbeitstage Single blade sawReplacement Blade Folding Type-Main BodyEasy-gripping, slip-resistant elastomer resin grip.Sharpness is long lasting because the blade is shock hardened.PC cover makes lock button easy to press.Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings.When replacing the blade, wear protective gloves and look for potential warning signs before continuing for extra safety.Please be careful not to pinch your finger when folding.

6.55 €

5 Arbeitstage Other Saws-OptionReplacement BladeReplaceable blade type foldable saw (S120-series) replacement blade.Sharpness is long lasting because the blade is shock hardened.-Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings.When replacing the blade, wear protective gloves and look for potential warning signs before continuing for extra safety.Please be careful not to pinch your finger when folding.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Length(mm) ~199 Blade length(mm) 120 Blade thickness(mm) 0.6
Blade surface Blade finishing: Electroless nickel plating, shock-hardened Number of Eyes 20th Sheet Application Cutting Ceramics Siding / Gypsum Board, Etc.
Material Blade: SK-5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support