• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PCD-Bohrer DRD-2

PCD-Bohrer DRD-2
The solid PCD cutting edge is spiral shaped. Machining is possible for non-ferrous metals through hard-to-cut materials such as ceramics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRD-2030
DRD-2031
DRD-2032
DRD-2033
DRD-2034
DRD-2035
DRD-2036
DRD-2037
DRD-2038
DRD-2039
DRD-2040
DRD-2041
DRD-2042
DRD-2043
DRD-2044
DRD-2045
DRD-2046
DRD-2047
DRD-2048
DRD-2049
DRD-2050
DRD-2051
DRD-2052
DRD-2053
DRD-2054
DRD-2055
DRD-2056
DRD-2057
DRD-2058
DRD-2059
DRD-2060
DRD-2061
DRD-2062
DRD-2063
DRD-2064
DRD-2065
DRD-2066
DRD-2067
DRD-2068
DRD-2069
DRD-2070
DRD-2071
DRD-2072
DRD-2073
DRD-2074
DRD-2076
DRD-2077
DRD-2078
DRD-2079
DRD-2080
DRD-2081
DRD-2082
DRD-2083
DRD-2084
DRD-2085
DRD-2086
DRD-2087
DRD-2088
DRD-2089
DRD-2090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
PCD Layer

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.341

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3141

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3241

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3341

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3441

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3541

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3641

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3741

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3841

425.91 €

1 6 Arbeitstage 0.3941

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.451

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4151

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4251

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4351

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4451

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4551

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4651

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4751

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4851

408.77 €

1 6 Arbeitstage 0.4951

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.551

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5151

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5251

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5351

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5451

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5551

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5651

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5751

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5851

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.5951

375.11 €

1 24 Arbeitstage 0.671

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6171

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6271

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6371

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6471

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6571

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6671

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6771

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6871

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.6971

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.781

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7181

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7281

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7381

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7481

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7681

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7781

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7881

375.11 €

1 6 Arbeitstage 0.7981

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.881

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8181

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8281

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8381

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8481

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8581

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8681

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8781

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8881

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.8981

340.83 €

1 6 Arbeitstage 0.981

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Tool Material Type PCD Polycrystalline diamond Overall Length L(mm) 38
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Handle Diameter D(mm) 3 Blade diameter tolerance 0~-0.005 Handle diameter tolerance 0~-0.006
Torsional Angle Torsional Angle 30° Tip angle 120°

Technischer Support