• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Kugelkopffräser für Rippen für die Harzverarbeitung PRB-2

Hartmetall-Kugelkopffräser für Rippen für die Harzverarbeitung PRB-2
  • Mengenrabatt
Blade shape has been given excellent sharpness for resin machining. Longer neck section for deep machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRB-2010020
PRB-2010040
PRB-2020020
PRB-2020040
PRB-2025020
PRB-2025040
PRB-2025060
PRB-2025080
PRB-2025100
PRB-2025120
PRB-2025150
PRB-2030040
PRB-2030060
PRB-2030100
PRB-2040040
PRB-2040060
PRB-2040100
PRB-2040120
PRB-2050040
PRB-2050080
PRB-2050120
PRB-2050160
PRB-2050200
PRB-2050250
PRB-2050300
PRB-2060080
PRB-2060120
PRB-2060160
PRB-2070080
PRB-2070120
PRB-2070160
PRB-2075080
PRB-2075120
PRB-2075160
PRB-2075200
PRB-2075250
PRB-2080120
PRB-2080160
PRB-2080200
PRB-2090120
PRB-2090160
PRB-2090200
PRB-2100080
PRB-2100120
PRB-2100160
PRB-2100200
PRB-2100250
PRB-2100300
PRB-2100350
PRB-2100400
PRB-2150080
PRB-2150120
PRB-2150160
PRB-2150200
PRB-2150250
PRB-2150300
PRB-2150350
PRB-2150400
PRB-2200120
PRB-2200160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)

109.37 €

1 6 Arbeitstage 0.10.345420.20.18

114.63 €

1 6 Arbeitstage 0.10.345440.20.18

97.98 €

1 6 Arbeitstage 0.20.645420.40.37

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.20.645440.40.37

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.845420.50.45

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.845440.50.45

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.845460.50.45

76.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.845480.50.45

76.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.8504100.50.45

87.47 €

1 6 Arbeitstage 0.250.8504120.50.45

87.47 €

1 6 Arbeitstage 0.250.8504150.50.45

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3145440.60.55

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3145460.60.55

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31504100.60.55

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.245440.80.75

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.245460.80.75

77.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.2504100.80.75

77.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.2504120.80.75

62.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5504410.9

62.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5504810.9

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.55041210.9

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.56041610.9

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.56042010.9

87.47 €

1 10 Arbeitstage 0.51.57042510.9

97.98 €

1 6 Arbeitstage 0.51.57043010.9

62.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.850481.21.1

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.8504121.21.1

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.8604161.21.1

62.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7250481.41.3

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72504121.41.3

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72604161.41.3

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.250481.51.4

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.2504121.51.4

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.2604161.51.4

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.2604201.51.4

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.2704251.51.4

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.4504121.61.5

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.4604161.61.5

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.4604201.61.5

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.5504121.81.7

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.5604161.81.7

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.5604201.81.7

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13504821.9

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 135041221.9

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 136041621.9

66.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 136042021.9

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 137042521.9

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 137043021.9

97.98 €

1 6 Arbeitstage 138043521.9

114.63 €

1 6 Arbeitstage 138044021.9

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54506832.8

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.545061232.8

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.546061632.8

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.546062032.8

77.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.547062532.8

83.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.547063032.8

97.98 €

1 6 Arbeitstage 1.548063532.8

109.37 €

1 6 Arbeitstage 1.548064032.8

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 255061243.8

73.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 256061643.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) +0.01~-0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Twist Torsional Angle 30°
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008 Material Ultra-thin particle alloy

Technischer Support