Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen für den Einsatz an vertikalen Wänden ALRE-3DLC

Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen für den Einsatz an vertikalen Wänden ALRE-3DLC
[Specifications]
· Shape: Radius End Mill (carbide)
· Material: Super Micro Grain Alloy
· Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / cast iron [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Curved Surfaces / Grooves / Inclined Cutting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALRE-30800
ALRE-30805
ALRE-30810
ALRE-31000
ALRE-31005
ALRE-31010
ALRE-31020
ALRE-31030
ALRE-31200
ALRE-31205
ALRE-31210
ALRE-31215
ALRE-31220
ALRE-31230
ALRE-31400
ALRE-31410
ALRE-31415
ALRE-31420
ALRE-31430
ALRE-31600
ALRE-31610
ALRE-31630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner R
(mm)

100.28 €

1 6 Arbeitstage 8121006-

107.62 €

1 6 Arbeitstage 81210060.5

107.62 €

1 6 Arbeitstage 81210061

129.05 €

1 6 Arbeitstage 10151208-

135.78 €

1 6 Arbeitstage 101512080.5

135.78 €

1 6 Arbeitstage 101512081

135.78 €

1 6 Arbeitstage 101512082

135.78 €

1 6 Arbeitstage 101512083

157.21 €

1 6 Arbeitstage 121814010-

165.78 €

1 6 Arbeitstage 1218140100.5

165.78 €

1 6 Arbeitstage 1218140101

165.78 €

1 6 Arbeitstage 1218140101.5

165.78 €

1 6 Arbeitstage 1218140102

165.78 €

1 6 Arbeitstage 1218140103

206.18 €

1 6 Arbeitstage 142115012-

212.90 €

1 6 Arbeitstage 1421150121

212.90 €

1 6 Arbeitstage 1421150121.5

212.90 €

1 6 Arbeitstage 1421150122

212.90 €

1 6 Arbeitstage 1421150123

245.35 €

1 6 Arbeitstage 162416014-

257.59 €

1 6 Arbeitstage 1624160141

257.59 €

1 6 Arbeitstage 1624160143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte
Coating DLC Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance h6 Material Ultra-thin particle alloy Torsion Angle details 45°

Technischer Support