Hartmetall-Miniatur-Schaftfräser mit 4 Schneiden KMSEA-4 (Teilenummern)

Hartmetall-Miniatur-Schaftfräser mit 4 Schneiden KMSEA-4
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Miniatur-Hartmetallfräser, geeignet für allgemeinen Stahl, rostfreien Stahl und andere Werkstücke, 4 Schneiden.
Die Beschichtung auf AlTiN-Basis sorgt für hohe Haltbarkeit und Abriebfestigkeit.
Die hohe Schnittgeschwindigkeit und die hohe Produktionseffizienz führen zu einer Reduzierung der Gesamtproduktionskosten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMSEA-4050
KMSEA-4060
KMSEA-4070
KMSEA-4080
KMSEA-4090
KMSEA-4100
KMSEA-4110
KMSEA-4120
KMSEA-4130
KMSEA-4140
KMSEA-4150
KMSEA-4160
KMSEA-4170
KMSEA-4180
KMSEA-4190
KMSEA-4200
KMSEA-4210
KMSEA-4220
KMSEA-4230
KMSEA-4240
KMSEA-4250
KMSEA-4260
KMSEA-4270
KMSEA-4280
KMSEA-4290
KMSEA-4300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

149.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51

137.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62

133.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72

124.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.5

124.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.5

119.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13

119.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.13

116.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.23

116.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33

116.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.43

115.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53

115.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.63

115.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.73

115.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.83

115.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.93

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.16

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.26

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.36

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.46

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.68

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.78

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.88

110.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.98

112.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsion Angle details 30°
Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support