Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z2105S250
Teilenummer |
---|
Z2105S250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Application | Features |
---|---|---|---|---|---|
58.46 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Used for grasping pipes and hex nuts. | The head is thin so is easy to use in narrow places. The mouthpiece width can be set to 1 of 10 different stages. The claw is induction hardened to HRC58-60. |
Loading...
Maximum Opening(mm) | 44 | Adjustment(Steps) | 10 | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 345 | Maximum Opening against Nut Opposite Side Dimensions(mm) | 50 | Material | Chrome Vanadium Tool Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (Professionell), die Teilenummer ist Z2105S250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z2105S250.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.