Steckschlüsselsatz, TWS-05

Steckschlüsselsatz, TWS-05

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TWS-05

Marke: ENGINEER

Preis: 176.08

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWS-05

Teilenummer
TWS-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

176.08 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3 / 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 / 1/2
Set Content(Point) 52 Weight(kg) 5.4 Set Content 1 Hex Socket Set 6.3 mm (1/4 Inch) : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
Set Content 2 Hex Socket Set 12.7 mm (1/2 Inch): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Set Content 3 Plug Socket: Opposite Side 21 mm Set Content 4 Hex Bit: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Set Content 5 Hex Wrench: 1.5, 2, 2.5 mm Set Content 6 Positive bit: #1, #2, #3 Set Content 7 Negative bit: 4, 5.5, 7 mm
Set Content 8 Screwdriver handle : 200 mm Set Content 9 Ratchet Handle: 125, 300 mm Set Content 10 Extension length: 100, 125, 250 mm
Set Content 11 T-Shaped Slide Handle: 115, 300 mm Set Content 12 Universal Joint: 35, 70 mm Set Content 13 Bit Adapter: Total Length 25, 30 mm
Set Content 14 Steel Case: 450X200X55 mm Features A fully furnished socket wrench set with every frequently used bit. Chrome molybdenum steel is used for sockets, and chrome vanadium steel for the ratchet handle.

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, TWS-05, die Teilenummer ist TWS-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWS-05.

Technischer Support