• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Master Grip-Schraubendreher, DG-08 / DG-09

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG-08
DG-09
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material Features

10.75 €

3 Arbeitstage 10Phillips (+)No.2--11512540Shaft: Special Alloy SteelMaster cushion grip that generates a powerful tightening force. In addition to being color-coded for Phillips/flathead, the grip end is also shaped differently as a design element. The tip has received a black point treatment.

9.66 €

3 Arbeitstage 10Flathead (-)-6111412540Shaft: Special Alloy SteelMaster cushion grip that generates a powerful tightening force. In addition to being color-coded for Phillips/flathead, the grip end is also shaped differently as a design element. The tip has received a black point treatment.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 70 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Rubber Shaft Diameter(mm) 6.3 Overall Length(mm) 195

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support