• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubendreher für Spezialschrauben und für Innensechsrundschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DT-02
DT-04
DT-05
DT-06
DT-08
DT-10
DT-15
DT-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSShaft length L (mm) Details Type Nominal Tip Size Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip shaft diameter
(mm)
Tip Shaft Length
(mm)
Tip hole diameter
(mm)
Weight
(g)
Grip diameter
(mm)
Application

13.69 €

3 Arbeitstage 1075HexalobularT20.9mmφ3.0146φ1.88-15φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

12.41 €

3 Arbeitstage 1075HexalobularT41.3mmφ3.0146φ1.88-17φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

11.81 €

3 Arbeitstage 1075HexalobularT51.4mmφ3.0146φ1.98-16φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

11.81 €

3 Arbeitstage 1075Hexalobular (Anti-Tamper)T61.7mmφ3.0146φ2.38φ0.816φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

13.24 €

3 Arbeitstage 1075Hexalobular (Anti-Tamper)T82.3mmφ3.0146φ2.88.5φ0.716φ15Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

13.39 €

3 Arbeitstage 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T102.7mmφ5.5200φ3.09φ0.964φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

13.54 €

3 Arbeitstage 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T153.3mmφ5.5200φ3.59φ1.264φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

13.46 €

3 Arbeitstage 10100Hexalobular (Anti-Tamper)T203.8mmφ5.5200φ4.29.5φ1.863φ25Electronic Device, Foreign Automobiles, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support