Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallsäge, TN-01 – 05

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN-01
TN-02
TN-03
TN-04
TN-05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSaw blade size
(mm)
Details Type Frame Size
(mm)
Weight
(g)
Features Supplement

22.77 €

4 Arbeitstage 10125Frame Securing Type125×75170Lightweight, tough, and balanced frame design. Finest quality saw blade subjected to an overall heat treatment. Easy grip, non-slip grip design. A TN-17 (#4) saw blade is installed by standard.-

22.31 €

4 Arbeitstage 10120Frame Securing Type120×125190Lightweight, tough, and balanced frame design. Finest quality saw blade subjected to an overall heat treatment. Easy grip, non-slip grip design. A TN-17 (#4) saw blade is installed by standard.-

22.40 €

4 Arbeitstage 10110Frame Securing Type110×280240Lightweight, tough, and balanced frame design. Finest quality saw blade subjected to an overall heat treatment. Easy grip, non-slip grip design. A TN-17 (#4) saw blade is installed by standard.-

25.85 €

4 Arbeitstage 10~150Frame Flexible Type~150×75200Lightweight, tough, and balanced frame design. Finest quality saw blade subjected to an overall heat treatment. Easy grip, non-slip grip design. A TN-17 (#4) saw blade is installed by standard.Can be used with a short saw blade too as the frame length is adjustable.

27.11 €

4 Arbeitstage 10~150Frame Flexible Type~150×125220Lightweight, tough, and balanced frame design. Finest quality saw blade subjected to an overall heat treatment. Easy grip, non-slip grip design. A TN-17 (#4) saw blade is installed by standard.Can be used with a short saw blade too as the frame length is adjustable.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grundkörper Material Frame: SK Material

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support