Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M465
Ausführung | Doppelringschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 115 / 130 / 105 / 147 | Offset Winkel(°) | 45 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 / 9 |
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Setinhalt (mm) | 8、9、10、11、12、13、14、17 | Setinhalt (Artikel) | 5 |
Setinhalt | M46-0809、M46-1012、M46-1113、M46-1214、M46-1417 | Zubehör | With Plastic Pack |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz kurzer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , M465, die Teilenummer ist M465.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M465.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften