Bördelschlüssel-Ton (M26-1214)

Bördelschlüssel-Ton M26-1214
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: M26-1214

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 27.06

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Gesamtlänge: 160 mm

Abmessung Breite über die Fläche: 12×14 mm

Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe): 24 mm

Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe): 27 mm

Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe): 10 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M26-1214

Teilenummer
M26-1214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Maulweite DB (A1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Maulweite DB (A2 Größe)
(mm)

27.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 16012×142427101189

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 15 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Bördelschlüssel-Ton, die Teilenummer ist M26-1214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M26-1214.

Produktvarianten

Teilenummer
M26-1011
M26-1012
M26-1417
M26-1719
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Maulweite DB (A1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Maulweite DB (A2 Größe)
(mm)

24.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15510×11212299.56.57

24.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15510×1221249106.58

30.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16514×172730.51112911

33.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 16517×1930.53312131112

Technischer Support