Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flacher Ratschenschlüssel, RMC

Flacher Ratschenschlüssel, RMC

An offset plate ratchet wrench with a ratchet mechanism designed for temporary tightening. With a thin offset portion ideal for working in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMC-1012

Teilenummer
RMC-1012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)

27.47 €

4 Arbeitstage 2123.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Plattenratschenschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 140 Width across flat dimension(mm) 10×12 Single Product/Set Classification Einzelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Ratschenschlüssel, RMC, die Teilenummer ist RMC-1012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMC-1012.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support