Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schmaler Radmuttern-Einsatz für Schlagschrauber, 4A-N

Schmaler Radmuttern-Einsatz für Schlagschrauber, 4A-N
  • Mengenrabatt

A thin impact socket designed for wheel nut sockets.
[Features]
· Used for vehicle wheel nut tightening and loosening work.
· A thin shape suitable for attaching and removing wheel nuts.
· Rubber cushion prevents damage to cosmetic nuts (such as for aluminum wheel) that are easily damaged.
[Applications]
· For removal and attachment of automobile wheel nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4A-17N
4A-19N
4A-21N
4A-22N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (D2)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Mass
(g)
Specifications

15.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1724.023.52285Hexagonal Strong Drive

16.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1926.0242490Hexagonal Strong Drive

16.21 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 2127.52426100Hexagonal Strong Drive

18.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2229.52427110Hexagonal Strong Drive

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 60 Insertion Angle(mm) 12.7
Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support