Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Satz schmale Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403N

Satz schmale Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403N

A thin impact socket set designed for wheel nut sockets.
[Features]
· 12.7 mm drive with 3 holders.
· Impact socket set for vehicle wheel nut tightening and loosening work.
· A thin shape suitable for attaching and removing wheel nuts.
· Rubber cushion prevents damage to cosmetic nuts (such as for aluminum wheel) that are easily damaged.
[Applications]
· For removal and attachment of automobile wheel nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HA403N

Teilenummer
HA403N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Cosmetic Case Dimensions
(mm)
Mass
(g)
Accessory Specifications

48.52 €

5 Arbeitstage 4A-17N,4A-19N,4A-21NW195×D93×H30430With Socket Holder (4-Slot Type)Hexagonal Strong Drive

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 60 Width across flat dimension(mm) 19 / 17 / 21
Insertion Angle(mm) 12.7 Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz schmale Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403N, die Teilenummer ist HA403N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA403N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support