Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Satz schmale, lange Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403LN

Satz schmale, lange Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403LN

A thin impact socket set designed for wheel nut sockets.
[Features]
· 12.7 mm drive with 3 long holders.
· Impact long socket set for vehicle wheel nut tightening and loosening work.
· A thin shape suitable for attaching and removing wheel nuts.
· Rubber cushion prevents damage to cosmetic nuts (such as for aluminum wheel) that are easily damaged.
[Applications]
· For removal and attachment of automobile wheel nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HA403LN

Teilenummer
HA403LN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Cosmetic Case Dimensions
(mm)
Mass
(g)
Accessory Specifications

60.47 €

5 Arbeitstage 4A-17LN,4A-19LN,4A-21LNW160×D145×H30660With Socket Holder (4-Slot Type)Hexagonal Strong Drive

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 100 Width across flat dimension(mm) 19 / 17 / 21
Insertion Angle(mm) 12.7 Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz schmale, lange Radmuttern-Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter), HA403LN, die Teilenummer ist HA403LN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA403LN.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support