Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzschlüssel

Kreuzschlüssel

Wrench suitable for attaching/detaching automobile wheels.
[Features]
· Cross-shape.
· Can be used to attach/detach 4 types of bolts.
· Hexagonal socket.
[Applications]
· For removal and attachment of automobile wheel nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

334M

Teilenummer
334M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dimension (d)
(mm)
Mass
(g)

63.10 €

4 Arbeitstage 28/30/33/381500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 390 Width across flat dimension(mm) 19 / 26 / 21 / 23
Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzschlüssel, die Teilenummer ist 334M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 334M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support