Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Clipzange (Schmal)

Clipzange (Schmal)

A tool for vehicle maintenance with a stopper that prevents the resin clip from being damaged.
[Features]
· As the tips are thin, it is ideal for detaching thin resin clips.
· Has a stopper to prevent damage to the resin clip.
· Dedicated tool for removing resin clips in vehicles.
[Applications]
· Tool dedicated for automobile interiors and removal of plastic clips, etc. used in automobile interiors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLP-150N

Teilenummer
CLP-150N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

62.83 €

5 Arbeitstage 110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für den Innenraum Overall Length(mm) 154

Sie befinden sich auf der Seite für Clipzange (Schmal), die Teilenummer ist CLP-150N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLP-150N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support