Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckeinsatz (Sechskant mit Magnet), 3P-S

Steckeinsatz (Sechskant mit Magnet), 3P-S
  • Mengenrabatt

Thin spark plug dedicated socket.
[Features]
· 5 sizes with 9.5 mm drive.
· Hexagonal strong drive with magnet.
[Applications]
· Dedicated spark plug socket.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3P-14S
3P-16S
3P-18S
3P-19S
3P-20.8S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (D2)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Dimension (D)
(mm)
Dimension (W)
(mm)
Mass
(g)
Application Specifications

15.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1418.518.56.5131766Dedicated to spark plugsHexagonal Strong Drive, Thin Type

15.43 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 162018.56.5131770Dedicated to spark plugsHexagonal Strong Drive, Thin Type

16.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1823.518.56.5131785Dedicated to spark plugsHexagonal Strong Drive, Thin Type

17.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 192518.56.5141780Dedicated to spark plugsHexagonal Strong Drive, Thin Type

18.76 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 20.826.518.56.5141785Dedicated to spark plugsHexagonal Strong Drive, Thin Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Overall Length(mm) 64 Insertion Angle(mm) 9.5
Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support