Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckeinsatz, flexible Ausführung (Sechskant mit Magnet), 3FP

Steckeinsatz, flexible Ausführung (Sechskant mit Magnet), 3FP
  • Mengenrabatt

A socket suitable for attaching/detaching automobile spark plugs. A long, flexible type ideal for deep places in the engine room. Magnet included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3FP-16

Teilenummer
3FP-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dimension (D1)
(mm)
Dimension (D2)
(mm)
Dimension (L1)
(mm)
Dimension (D)
(mm)
Mass
(g)
Application Specifications

44.99 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 21.3206.59.5375Dedicated to spark plugsThin Wall Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Overall Length(mm) 382 Width across flat dimension(mm) 16
Insertion Angle(mm) 9.5 Shape of Insertion Angle 6 Sq.

Sie befinden sich auf der Seite für Steckeinsatz, flexible Ausführung (Sechskant mit Magnet), 3FP, die Teilenummer ist 3FP-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3FP-16.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support