Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Satz Steckschlüsseleinsätze für Kopfschrauben und Schwungrad, AD604

Satz Steckschlüsseleinsätze für Kopfschrauben und Schwungrad, AD604

A flywheel socket dedicated to attaching/detaching of iron circular plate bolts fitted to the rear end of the crankshaft.
[Features]
· For 19.0 mm drive impact wrenches and power tools.
[Applications]
· Dedicated for automobile assembly and maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD604

Teilenummer
AD604
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Cosmetic Case Dimensions
(mm)
Mass
(g)

156.51 €

5 Arbeitstage 6AD-14X,6AD-17L,6AD-19L,6AD-22LW177×D152×H431900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Allgemeines Werkzeug Width across flat dimension(mm) 19 / 22 / 17 / 14 Insertion Angle(mm) 19
Shape of Insertion Angle 12 Sq.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze für Kopfschrauben und Schwungrad, AD604, die Teilenummer ist AD604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD604.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support