Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Reglerhaken, REH-150

Reglerhaken, REH-150
  • Mengenrabatt

A special tool for removing pins in car door regulator handles.
[Features]
· The plastic handle is not for insulation.
· Do not use on live electrical equipment.
[Applications]
· Maintenance of automobiles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

REH-150

Teilenummer
REH-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dimension (A)
(mm)
Mass
(g)

3.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für den Innenraum Overall Length(mm) 140 Shaft Diameter(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Reglerhaken, REH-150, die Teilenummer ist REH-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REH-150.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support