Teilenummer
|
---|
UM24B |
UM24G |
UM24R |
UM24S |
UM24V |
UM24Y |
UM30B |
UM30G |
UM30R |
UM30S |
UM30V |
UM30Y |
UM36B |
UM36G |
UM36R |
UM36S |
UM36V |
UM36Y |
UM46B |
UM46R |
UM46S |
UM46V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mouth Opening Width (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) | Length (a) (mm) | Length (B) (mm) | Color | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Blue | 4963202-059053 | ||
25.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Green | 4963202-058735 | ||
25.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Red | 4963202-058896 | ||
25.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Smoke | 4963202-059527 | ||
25.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Violet | 4963202-059367 | ||
24.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9.5 | Yellow | 4963202-059213 | ||
28.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Blue | 4963202-059091 | ||
28.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Green | 4963202-058773 | ||
28.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Red | 4963202-058933 | ||
27.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Smoke | 4963202-059565 | ||
28.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Violet | 4963202-059404 | ||
27.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Yellow | 4963202-059251 | ||
39.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Blue | 4963202-059138 | |
36.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Green | 4963202-058810 | ||
35.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Red | 4963202-058971 | ||
36.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Smoke | 4963202-059602 | ||
36.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Violet | 4963202-059442 | ||
36.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 to 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Yellow | 4963202-059282 | ||
58.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Blue | 4963202-059176 | ||
58.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Red | 4963202-059015 | ||
59.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Smoke | 4963202-059640 | ||
59.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0~46 | 300 | 580 | M30 | 8 | 16.5 | Violet | 4963202-059480 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mouth Opening Width(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm)
Length (a)(mm)
Length (B)(mm)
Color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften