Teilenummer
|
---|
APW250 |
APW300 |
APW350 |
APW450 |
APW900 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32A | 6~43 | 250 | 4963202-021807 | 450 | ||
68.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40A | 10~49 | 300 | 4963202-024068 | 670 | ||
83.85 € | 2 | 8 Arbeitstage | 50A | 17~61 | 350 | 4963202-022019 | 930 | ||
122.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65A | 21~76 | 450 | 4963202-021425 | 1500 | ||
274.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100A | 48~114 | 900 | 4963202-036849 | 4350 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften