Hersteller-Teilenummer: 200
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 523.13 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 2 / 1-1/16 / 1-3/16 / 1-1/4 / 1-1/8 / 1-5/16 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 24 | Mass(g) | 14000 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 6DB-34, 6DB-36, 6DB-38, 6DB-40, 6DB-42, 6DB-44, 6DB-46, 6DB-48, 6DB-52, 6DB-56, 6DB-58, 6DB-60, 6DB-64 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften