Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4NV-10L100 |
4NV-12L100 |
4NV-13L100 |
4NV-14L100 |
4NV-17L100 |
4NV-19L100 |
4NV-21L100 |
4NV-22L100 |
4NV-24L100 |
4NV-27L100 |
4NV-30L100 |
4NV-32L100 |
4NV-36L100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 10 | 8 | 141 | ||
18.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | 184 | ||
19.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 21 | 25 | 11 | 10 | 212 | ||
19.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 22 | 25 | 12 | 11 | 222 | ||
25.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 26 | 26 | 13 | 14 | 278 | ||
26.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 29 | 29 | 14 | 16 | 329 | ||
25.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 31 | 31 | 16 | 18 | 337 | ||
28.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 32 | 32 | 17 | 18 | 365 | ||
28.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 35 | 35 | 18 | 20 | 429 | ||
32.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 39 | 39 | 18 | 22 | 518 | ||
38.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 42 | 42 | 20 | 25 | 555 | ||
42.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 45 | 45 | 20 | 25 | 667 | ||
51.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 50 | 50 | 22 | 30 | 759 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften