Hersteller-Teilenummer: SHH406
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 274.21 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHH406
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 600 | Set Content 1 | S4H-05, S4H-06, S4H-08, S4H-10, S4H-12, S4H-14 / with Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz SUS-Sechskant-Einsätze (mit Halter) , SHH406, die Teilenummer ist SHH406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHH406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften