Hersteller-Teilenummer: 2300
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 85.56 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2300
Single Product/Set Classification | Einzelstück sonstige | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 62 | Compatible Range(mm) | 5-19 |
Mass(g) | 510 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stehbolzen-Entferner, die Teilenummer ist 2300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften